Modułowy system pomiarowo-kontrolny 19" bez wtyku roboczego i zwarcia przekładnika w gnieździe pomiarowym

Modułowy system pomiarowo-kontrolny 19

Wygodne pomiary i kontrole

FAME RACK umożliwia łączenie kompleksowych testów w poszczególnych blokach.

Powrót do System pomiarowo-kontrolny

Kategoria

Szukaj w Modułowy system pomiarowo-kontrolny 19" bez wtyku roboczego i zwarcia przekładnika w gnieździe pomiarowym

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

FAME RACK łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych w jednym kompaktowym bloku. System działa na zasadzie zestyku rozwiernego. Wtyk roboczy nie jest potrzebny. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym. Konstrukcja jest przeznaczona do łatwego montażu w szafie rack 19" zgodnie z IEC 60927-3-101 w rozmiarze 2U, 3U oraz 4U. Szafa rack 19" mieści maks. osiem gniazd pomiarowych o szerokości 50 mm.

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki funkcjonalnemu połączeniu operacji łączeniowych
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyprzedzającemu zwarciu przekładnika
  • Bezpieczny przebieg pomiaru dzięki punktom zatrzaskowym przy naciskaniu wtyku
  • Szybki montaż dzięki gotowemu modułowi 2U, 3U i 4U w szafie rack 19"
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji i rozmieszczeniu gniazd pomiarowych z przesunięciem
  • Kompaktowe przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych z podziałką 8,2 mm
  • Konfigurowane mostkowanie zwierające w gnieździe pomiarowym za pomocą standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410