Powrót do przegladu

FAME RACK – przegląd funkcji:

Normalna praca

Normalna praca FAME RACK  

Normalna praca FAME RACK

Funkcja zestyku rozwiernego systemu FAME RACK umożliwia normalną pracę bez dodatkowego wtyku roboczego.

Powrót do góry

Zwarcie przekładnika

Zwarcie przekładnika FAME RACK  

Zwarcie przekładnika FAME RACK

Dzięki zestykowi pomocniczemu można zrealizować zwarcie wyprzedzające przekładnika.

Powrót do góry

Pomiar

Pomiar FAME RACK  

Pomiar FAME RACK

Po całkowitym wetknięciu i zablokowaniu wtyku pomiarowego wszystkie styki pomiarowe są połączone bezpiecznie zgodnie ze schematem testu.

Powrót do góry

Wczesny punkt łączeniowy

Wczesny punkt łączeniowy FAME RACK  

Wczesny punkt łączeniowy FAME RACK

Styk w najwyższej pozycji (tarcza L)

Ze względu na dużą odległość od styku przyłączeniowego „tarcze L” przełączają się przy wetknięciu bez opóźnienia.

Powrót do góry

Opóźniony punkt łączeniowy

Opóźniony punkt łączeniowy FAME RACK  

Opóźniony punkt łączeniowy FAME RACK

Styk w środkowej pozycji (tarcza M)

Ze względu na średnią odległość od styku przyłączeniowego „tarcze M” przełączają się przy wetknięciu ze średnim opóźnieniem.

Powrót do góry

Późny punkt łączeniowy

Późny punkt łączeniowy FAME RACK  

Późny punkt łączeniowy FAME RACK

Styk w dolnej pozycji (tarcza S)

Ze względu na małą odległość od styku przyłączeniowego „tarcze S” przełączają się przy wetknięciu z dużym opóźnieniem na końcu.

Powrót do góry

Ochrona zasilania – przykład połączenia z uziemionym punktem gwiazdowym w gnieździe pomiarowym

Przykład połączenia FAME RACK  

Przykład połączenia FAME RACK

Przykład połączenia

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • FAME RACK – przegląd funkcji:

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410