Switche zarządzalne serii 3000 i 4000 oferują optymalną wydajność i dyspozycyjność w wymagających zastosowaniach infrastrukturalnych. Obsługują szereg standardów IEEE i funkcji IT, co pozwala na bezproblemową integrację w sieci.
Redundancja typu extended ring switchy 3000 i 4000 zapewnia krótkie czasy przełączania na wypadek błędu
Switche zarządzalne serii 3000 i 4000 zapewniają wysokie bezpieczeństwo sieci na wypadek awarii. Dzięki redundancji typu extended ring zapewniają w razie błędu czasy przełączania wynoszące zaledwie 15 ms przy setkach switchy w pierścieniu. W celu uzyskania maksymalnej tolerancji błędu można łączyć ze sobą nawet trzy pierścienie. Możliwe są również pierścienie redundancyjne dualnie.
Do sterowania siecią switche umożliwiają tworzenie nawet 64 sieci VLAN, filtry multicast oraz metodę trunking. Seria 4000 oferuje dodatkowo dwa porty gigabitowe w wersji miedzianej, światłowodowej lub SFP do włączenia do nadrzędnej sieci.
Switche serii 3000 i 4000 obsługują szereg standardów IEEE i dlatego nadają się idealnie do zastosowania w wymagających sieciach. Ponadto oferują różne funkcje bezpieczeństwa do zabezpieczenia sieci:
Konfiguracja i diagnostyka switchy Ethernet jest możliwa za pomocą interfejsu zarządzania przez przeglądarkę (Web Based Management), SNMP lub port szeregowy. Wygodny interfejs zarządzania przez przeglądarkę switchy zarządzalnych 3000 i 4000 umożliwia szczególnie komfortową obsługę. Możliwe do konfiguracji strony internetowe i role użytkownika zapewniają przejrzystość.
Wersje E switchy zarządzalnych 3000 i 4000 nadają się do zastosowań zgodnie z normą IEC 61850-3 i IEEE 1613
Wersje E, czyli 3000E (na szynę DIN) oraz 4800E (do szaf 19") nadają się szczególnie do urządzeń elektroenergetycznych. Spełniają wysokie wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613. Wersje te zapewniają niezawodną pracę przez całą dobę w ekstremalnych warunkach otoczenia. Jest to możliwe dzięki bardzo dużej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i elektrostatyczne, zwiększonemu zakresowi temperatur i ekstremalnej wytrzymałości na wstrząsy i wibracje.
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 10/100 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s |
Zestyk alarmowy | tak | tak |
Zakres temperatury |
-40°C … +75°C -10°C … +60°C* |
-40°C … +75°C |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
Napięcie zasilające | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
Funkcje filtrowania | ||
Quality of Service | tak | tak |
VLAN | tak | tak |
Multicast / IGMP snooping | tak | tak |
Redundancja | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | tak | tak |
Manager/klient MRP | nie/nie | nie/nie |
Fast Ring Detection (FRD) | nie | nie |
Large Tree Support | nie | nie |
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms | tak | tak |
Funkcje zarządzania | ||
Port Configuration, Statistics and Utilization | tak | tak |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | tak | tak |
Address Conflict Detection (ACD) | nie | nie |
Serwer DHCP | nie | nie |
Command Line Interface (CLI) | nie | nie |
Protokoły automatyzacyjne | ||
Klasa zgodności PROFINET | A | A |
Urządzenie IO PROFINET | nie | nie |
EtherNet/IP™, Zaawansowane filtrowanie Multicast | nie | nie |
Dopuszczenia | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* | ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3* |
* W wybranych modelach
"$pageName" na