W przypadku NAT 1:1 każde urządzenie sieci LAN otrzymuje adres IP z nadrzędnej sieci (WAN). Poprzez przypisany adres można następnie nawiązywać połączenie z urządzeniem z sieci WAN. Zaleta: nie trzeba konfigurować routera ani bramki w sieci WAN. Nawiązanie komunikacji jest możliwe zarówno z sieci LAN, jak i WAN i nie jest ograniczone do dedykowanych protokołów. Wada: dla każdego urządzenia, z którym można się komunikować w sieci LAN, musi być zarezerwowany adres IP w sieci WAN.
Switche NAT
Switche z funkcją routingu NAT łączą przełączanie i routowanie w jednym urządzeniu na szynę DIN. W przypadku maszyn lub urządzeń o takim samym zakresie adresów IP switche te dzięki funkcji translacji adresów sieciowych umożliwiają łatwe podłączenie do sieci nadrzędnej.
Porty switcha NAT mogą być używane indywidualnie jako porty LAN lub WAN
Wyjątkowa elastyczność
FL NAT 2000 oferuje wysoką elastyczność dzięki indywidualnemu podziałowi osiem portów na porty LAN i WAN. Tak więc NAT 2000 może być używany jako prosty switch NAT z jednym portem WAN i siedmioma portami LAN. Nie jest konieczny dodatkowy switch w systemie.
Alternatywnie switch NAT może być wykorzystywany do włączenia maszyny do kilku sieci nadrzędnych, np. sieci produkcyjne i diagnostyczne. Do wyboru są różne mechanizmy NAT: NAT 1:1, wirtualny NAT, maskowanie IP i przekierowanie portów.
Ekonomiczna integracja w nadrzędnych sieciach – z wirtualnym adresowaniem (NAT)
W przypadku równoległej pracy w sieci kilku identycznych maszyn konieczna jest indywidualna konfiguracja każdej maszyny. Tylko w taki sposób można ją zintegrować w nadrzędnej sieci komunikacyjnej. Różne mechanizmy NAT umożliwiają użytkowanie całych stanowisk produkcyjnych o identycznym zakresie adresów IP bez potrzeby indywidualnej konfiguracji maszyn.
Przegląd mechanizmów NAT Mechanizmy NAT obsługiwane przez switche NAT
Virtual NAT łączy NAT 1:1 z wirtualną płaszczyzną routera. Na płaszczyźnie routera jest mapowany adres z sieci LAN, który następnie przesyłany jak w standardowym routingu z wirtualnej płaszczyzny pośredniej do sieci WAN. Zaleta: jest potrzebny tylko jeden adres IP z sieci WAN, do samego interfejsu NAT. Wada: w sieci WAN musi być komunikowana trasa do sieci (wirtualnej), a interfejs NAT WAN musi być wprowadzony jako adres NextHop lub bramki.
W przypadku masowania IP urządzenie NAT działa jako swego rodzaju zastępca, dzięki czemu wszystkie urządzenia LAN komunikują się na zewnątrz z adresem interfejsu NAT WAN. Różnicowanie urządzeń LAN następuje poprzez używanie różnych portów TCP/UDP. Zaleta: nie są potrzebne dodatkowe adresy WAN, z wyjątkiem adresów do samego urządzenia NAT. Nie trzeba konfigurować routera ani bramki w sieci WAN. Wada: komunikacja między urządzeniami WAN i LAN jest możliwa wyłącznie poprzez przekierowanie portów.
Przekierowanie portów pozwala na dostęp do określonej usługi urządzenia LAN z sieci WAN. W celu uzyskania przekierowania do odpowiedniego urządzenia LAN interfejs WAN urządzenia NAT jest adresowany za pomocą określonego numeru portu TCP/UDP.
Switch FL NAT 2000 obsługuje mechanizmy redundancji RSTP i MRP
Redundancja w sieci LAN i WAN
Aby zapewnić wysoką niezawodność zarówno w systemie, jak i przy włączaniu do sieci nadrzędnych, switche FL NAT 2000 obsługują mechanizmy redundancji po stronie sieci LAN i WAN.
Do redundancyjnego podłączenia do nadrzędnych interfejsów WAN switch NAT 2000 z dwoma portami WAN można włączyć do pierścienia RSTP.
Aby części maszyny podłączyć redundancyjne do switcha NAT, po stronie LAN jako mastera lub klienta można użyć zarówno RSTP, jak i MRP.
Switche NAT obsługują funkcje PROFINET
Obsługa PROFINET w sieci LAN
Po stronie sieci LAN switch NAT 2200 i NAT 2300 oferuje pełną integrację PROFINET:
- Włączenie do środowisk sterowania PROFINET, np. TIA lub PC Worx
- Obsługa MRP w celu zwiększenia dyspozycyjności
- LLDP do wykrywania topologii
- Sprzętowy priorytet PROFINET
- Zaawansowana diagnostyka PROFINET
Przegląd FL NAT 2000
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
Szybkość transmisji | 10/100 Mb/s | 10/100 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s |
Zestyk alarmowy | nie | tak | tak |
Zakres temperatury | 0°C ... +55°C | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 |
Napięcie zasilania | 18 ... 32 V DC | 12 ... 57 V DC (redundancyjnie) | 12 ... 57 V DC (redundancyjnie) |
Funkcje NAT | NAT 1:1, Virtual NAT, maskowanie IP, przekierowanie portów (source/destination) | NAT 1:1, Virtual NAT, maskowanie IP, przekierowanie portów (source/destination) | NAT 1:1, Virtual NAT, maskowanie IP, przekierowanie portów (source/destination) |
Routing | Routing statyczny | Routing statyczny | Routing statyczny |
Funkcje filtrowania | |||
Quality of Service | tak | tak | tak |
VLAN | tak | tak | tak |
Multicast / IGMP snooping | tak | tak | tak |
Redundancja | |||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | tak | tak | tak |
Manager/klient MRP | nie / tak | tak / tak | tak / tak |
Fast Ring Detection (FRD) | nie | tak | tak |
Large Tree Support | nie | tak | tak |
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms | nie | nie | nie |
Przegląd FL NAT 2000
FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
---|---|---|---|
Funkcje zarządzania | |||
Port Configuration, Statistics and Utilization | tak | tak | tak |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | tak | tak | tak |
Address Conflict Detection (ACD) | tak | tak | tak |
Serwer DHCP | Oparty na portach | Na bazie puli/portów, opcja 82 | Na bazie puli/portów, opcja 82 |
Command Line Interface (CLI) | tak | tak | tak |
Protokoły automatyzacyjne | |||
Klasa zgodności PROFINET | A | B | B |
Urządzenie PROFINET | nie | tak | tak |
EtherNet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | tak | tak | tak |
Dopuszczenia | - | Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx | Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx |
Do listy produktów | Do listy produktów | Do listy produktów |