Uniwersalny system przekaźników przemysłowych

Uniwersalny system przekaźników przemysłowych

Łatwa obsługa

Za pomocą systemu RIFLINE complete można zrealizować wszystkie standardowe zastosowania przekaźników.

Powrót do Elektromechaniczne i półprzewodnikowe moduły przekaźnikowe

Kategoria

Szukaj w Uniwersalny system przekaźników przemysłowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacnianie: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki miniaturowych styczników. Wtykany system przekaźnikowy umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.

Korzyści

  • Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdzielania potencjałów
  • Prosta rozbudowa w przekaźnik czasowy poprzez wtykany moduł funkcyjny
  • Kompletna rodzina produktów, pokrywająca spektrum wszystkich standardowych zastosowań przekaźników
  • Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
  • Dostępny jako kompletny moduł lub system modułowy
  • Uniwersalny system przekaźników przemysłowych jest częścią systemu COMPLETE line

Łatwa obsługa

Prosta obsługa systemu przekaźnikowego

Łatwe oprzewodowanie (po lewej), łatwy rozdział potencjałów (po środku) i łatwa rozbudowa (po prawej)

Korzyści z łatwej obsługi:

  • Łatwe oprzewodowanie
    dzięki technice połączeń Push-in. Pozwala ona na szybkie podłączanie przewodów bez użycia narzędzi.
  • Łatwy rozdział potencjałów
    za pomocą mostków wtykanych z systemu akcesoriów do złączek szynowych CLIPLINE complete.
  • Łatwa rozbudowa
    za pomocą wtykanego, wielofunkcyjnego modułu czasowego. W zakresie od 0,5 sekundy do 100 minut można wybrać jedną z trzech funkcji czasowych.

To takie proste

Dowiedz się więcej na temat systemu przekaźników przemysłowych RIFLINE complete.

Pokażemy Ci, jak łatwo można oprzewodować i rozszerzyć funkcje modułów przekaźnikowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Electromechanical_and_solid-state_relay_modules_P-16-06/5c9bb700-423d-4178-ad69-f052bce83620