Złączki wysokoprądowe

Złączki wysokoprądowe

Łatwe oprzewodowanie mocy

Łatwe, bezpieczne i szybkie oprzewodowanie do przewodów o dużym przekroju do 185 mm²

Powrót do Przyłącze Push-in

Kategoria

Szukaj w Złączki wysokoprądowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złączki wysokoprądowe z przyłączem sprężynowym PTPOWER oparte na technice przyłączeniowej Power-Turn zapewniają najszybsze i najwygodniejsze obecnie podłączanie przewodów o dużych przekrojach znamionowych. Podłączanie przewodów o przekroju do 185 mm² i 1500 V IEC / 1000 V UL odbywa się przez prosty obrót dźwigni obsługowej.

Korzyści

  • Proste podłączanie dzięki technice Power-Turn
  • Łatwy odczep napięciowy za pomocą montowanych opcjonalnie złączek szynowych
  • Łatwy rozdział potencjałów za pomocą mostków wtykowych
  • Wszechstronne możliwości oznakowania i kontroli
  • Elastyczny montaż dzięki wersjom do montażu na szynie DIN lub montażu bezpośredniego
  • Zredukowane koszty montażu i logistyki dzięki gotowym blokom złączek
  • Redukcja kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete

Technika przyłączeniowa Power-Turn

Technika przyłączeniowa Power-Turn  

Technika przyłączeniowa Power-Turn

Dzięki opatentowanej technice połączeń sprężynowych Power-Turn można łatwo i szybko podłączać duże przewody za pomocą zwykłego śrubokręta i jednego ruchu dźwigni.
Maksymalnie trzy sprężyny dociskowe wykonane z wysokogatunkowej stali sprężynowej w połączeniu z pryzmatycznym dnem korpusu zacisku zapewniają stabilne i trwałe połączenie odporne na wibracje.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Złącza wysokoprądowe PTPOWER

Do podłączania dużych przewodów.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij