Uniwersalne przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu do bezpiecznego odłączania.
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact to podstawowe urządzenia do sterowania jednokanałowego. Przekaźniki sprzęgające służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy i zwielokrotnienia sygnałów.
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu służą do sterowania jednokanałowego i umożliwiają bezpieczną diagnostykę poprzez zestyk rozwierny o wymuszonym przełączaniu.
Zapewniają na przykład niezawodną wymianę sygnałów między dwoma systemami z funkcją sygnalizacji zwrotnej.
Pozwala to na realizację aplikacji, które mają być wykonane zgodnie z typem A wg normy DIN EN 50205 (oprzewodowanie jako 1 zestyk zwierny / 1 zestyk rozwierny). Dużym atutem jest dopuszczenie cULus listed dla przemysłowych urządzeń kontrolnych wg UL 508. Dopuszczenie to pozwala na używanie produktów na rynkach Ameryki Północnej. Dzięki wbudowanej diodzie sygnalizacji stanu można na bieżąco kontrolować aktualny stan przełączenia.
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu są dostępne w rodzinach produktów PLC-INTERFACE i RIFLINE complete.
W przypadku wymuszonego przełączania zestyk zwierny i rozwierny przekaźnika pomocniczego są połączone ze sobą mechanicznie. Zapobiega to jednoczesnemu zamknięciu zestyku zwiernego i rozwiernego. W połączeniu z odpowiednim układem zapewnione jest niezawodne wykrywanie braku otwarcia. Jest to najbardziej niezawodny sposób na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i maszyn.
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu posiadają certyfikat SIL i służą do separacji galwanicznej i wzmocnienia mocy.
Przekaźniki sprzęgające bezpieczeństwa są dostępne w wersji standardowej PSRclassic lub wersji kompaktowej PSRmini. Te przekaźniki sprzęgające mają szerokość 6 i 12 mm – są najwęższymi przekaźnikami sprzęgającymi na rynku.
"$pageName" na