nowość
Połącz dwa przewody w prosty sposób. Żyły o dużym przekroju również nie stanowią problemu.
Niezależnie od potrzeb: obsługa przewodów o dużych przekrojach, uniwersalne mostkowanie oraz możliwość bardzo wygodnego znakowania czynią ze złączek przelotowych jedne z najbardziej uniwersalnych elementów połączeniowych.
nowość
Złączki przelotowe wyróżniają się dwoma punktami zacisku oraz kompaktową konstrukcją. Dostępne są również dopasowane do złączek przelotowych zaciski przewodu ochronnego o tym samym konturze. Wszystkie złącza można łatwo mostkować ze sobą, podobnie jak za pomocą złączy wieloprzewodowych oraz funkcyjnych.
Złącza wysokoprądowe z nowo opracowanymi zaciskami Power-Turn oferują możliwość szybszego i bardziej przyjaznego dla użytkownika wykonywania oprzewodowania przy użyciu przewodów o dużych przekrojach. Przewody o przekrojach do 150 mm² podłącza się poprzez jednokrotne wychylenie dźwigni.
Alternatywnie możliwe jest łatwe i szybkie, bezpośrednie wtykanie przewodów przy zamkniętej dźwigni przy wykorzystaniu techniki Push-in.
"$pageName" na