Narzędzie do elektroniki

Narzędzie elektroniczne

Dokładne i wygodne

Filigranowe narzędzia do precyzyjnych prac z zakresu elektroniki.

Powrót do Narzędzia ręczne

Kategoria

Szukaj w Narzędzie do elektroniki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Najdrobniejsze prace montażowe, wyposażenie płytek drukowanych, dokładne gięcie i cięcie — teraz można skorzystać ze specjalnego asortymentu szczypiec MICROFOX firmy Phoenix Contact. Obustronne sprężyny oraz uchwyt zabezpieczony przed wyślizgnięciem zapewniają możliwość wykonywania precyzyjnych prac.

Zalety

  • Ochrona podzespołów elektronicznych dzięki wersji ESD
  • Wysoki stopień precyzji: niewielkie zakresy tolerancji przy produkcji
  • Trwałość dzięki zastosowaniu komponentów i surowców o wysokiej jakości
  • Kompleksowa oferta dzięki bogatemu wyborowi produktów

Ochrona przed ładunkiem elektrycznym

Szczypce elektroniczne ESD  

Szczypce do elektroniki ESD

Chroń bardzo wrażliwe elementy do elektroniki przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD). Specjalne uchwyty szczypiec elektronicznych ESD są wykonane z przewodzącego tworzywa sztucznego. Dzięki temu energia elektrostatyczna jest odprowadzana powoli i w kontrolowany sposób.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410