MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia
1212489

Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Sprężyna otwierająca zapewnia równomierne, swobodne otwieranie
Ergonomiczne dwukomponentowe rękojeści zapewniają komfortową pracę bez ślizgania się narzędzia
Przetknięty przegub zapewnia trwałą stabilność i optymalny rozkład sił
Powierzchnie metalowe są wypolerowane i naoliwione, co zapewnia maksymalną ochronę przed korozją
Specjalna stal narzędziowa do długotrwałego użytkowania
Do różnych zastosowań