Bloki rozdzielcze

Bloki rozdzielcze

Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze

Bloki rozdzielcze z połączeniem Push-in umożliwiają oszczędność miejsca i czasu przy rozdziale potencjałów.

Powrót do Przyłącze Push-in

Kategoria

Szukaj w Bloki rozdzielcze

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Bloki rozdzielcze PTFIX z połączeniem Push-in są dostarczane w stanie gotowym do podłączenia, o różnej liczbie biegunów, w różnych wariantach montażowych i w różnych kolorach. Są gotowe do użycia i można je dowolnie rozbudować. W ten sposób PTFIX umożliwia elastyczne i ekonomiczne rozprowadzanie potencjału i prądu sterowniczego. Wypakuj, podłącz i gotowe.

Korzyści

  • Gotowe do użycia bloki do szybkiego montażu bez ręcznego mostkowania zapewniają oszczędność czasu do 80%
  • Elastyczność realizacji aplikacji dzięki różnym możliwościom montażu: montaż na szynie DIN, montaż bezpośredni lub przyklejenie
  • Oszczędność miejsca do 50% na szynie DIN dzięki montażowi poprzecznemu
  • Intuicyjna i bezpieczna instalacja dzięki przypisaniu do siebie przewodu i punktu połączeniowego za pomocą jednego z jedenastu dostępnych kolorów
  • Szybkie przyłączanie przewodów zarobionych lub drutów dzięki metodzie bezpośredniego montażu Push-in bez użycia narzędzi
  • Łączenie w rzędzie bez strat podziału i elastyczne rozszerzanie potencjałów za pomocą standardowych mostków
  • Możliwość pomiaru za pomocą wszystkich popularnych końcówek pomiarowych

Gotowe do użycia bloki rozdzielcze z połączeniem Push-in – wypakuj, przyłącz i gotowe!

Łatwe i szybkie rozdzielanie potencjałów za pomocą gotowych do przyłączenia bloków rozdzielczych z połączeniem Push-in  

Łatwe i szybkie rozdzielanie potencjałów za pomocą gotowych do przyłączenia bloków rozdzielczych z połączeniem Push-in

Gotowe do przyłączenia bloki umożliwiają szybki montaż bez ręcznego mostkowania z oszczędnością czasu do 80%.

Bloki rozdzielcze i zasilające wyposażone w 4, 6, 12 i 18 punktów połączeniowych oraz pojedyncze elementy z dwoma punktami połączeniowymi do intuicyjnej i bezpiecznej instalacji są dostępne w jedenastu kolorach. Za pomocą naszego konfiguratora bloki rozdzielcze PTFIX można dopasować optymalnie do swojego systemu.

Szybki sposób na indywidualny rozdział potencjałów

Indywidualny rozdział potencjałów  

Szybki sposób na indywidualny rozdział potencjałów

Bloki rozdzielcze PTFIX oferują niezliczone możliwości kombinacji. Za pomocą nowych konfiguratorów online pomożemy Ci w stworzeniu indywidualnych bloków rozdzielczych. Z bloków rozdzielczych i zasilających o stałej liczbie biegunów oraz modułowych pojedynczych elementów można stworzyć indywidualny blok rozdzielczy. Za pomocą kilku kliknięć konfigurator skompletuje odpowiedni produkt w wybranym kolorze, o odpowiednim sposobie montażu i z wybranym nadrukiem. Bloki rozdzielcze PTFIX, łatwe tworzenie i łatwe zamawianie.

Złączki zbiorcze potencjału

Kompaktowe złączki rozdzielacza potencjałów  

Kompaktowe złączki rozdzielacza potencjałów

Kompaktowe złączki rozdzielacza potencjałów oferują szereg możliwości zastosowania:

  • Zasilanie 35 mm² za pośrednictwem sprawdzonego, bezobsługowego przyłącza śrubowego
  • w połączeniu z beznarzędziowym oprzewodowaniem odczepów za pomocą łatwego i szybkiego połączenia Push-in.

Kompaktowe złączki rozdzielacza potencjałów

Łatwy rozdział potencjałów i zasilanie  

Łatwy rozdział potencjałów i zasilanie

Za pomocą złączki szynowej PTRVB ...-PV można realizować rozdzielacze potencjałów na nawet 32 przyłącza i za pomocą konfekcjonowanych mostków rozbudowywać je w bloki rozdzielcze. Zasilanie do 6 mm² i 37 A można realizować za pomocą rozdzielaczy potencjałów PTRVB …-FI. Do jednoznacznego oznaczenia potencjału są dostępne wersje np. w kolorze niebieskim i czerwonym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze z połączeniem Push-in

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.

TIM S.A.
Kup teraz

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro

Alfa Elektro
Kup teraz
Referrer: https://www.google.pl/