Dzięki blokom rozdzielczym z przyłączami śrubowymi można oszczędzić miejsce i czas przy rozdziale potencjału.
Bloki rozdzielcze z przyłączami śrubowymi są dostarczane w stanie gotowym do przyłączenia, z różną liczbą biegunów i o różnych przekrojach przewodów. Nadają się do natychmiastowego użytku i zapewniają elastyczne i ekonomiczne rozdzielanie prądu obciążenia i prądu sterującego. Wypakuj, podłącz i gotowe.
Rodzina produktów bloków z przyłączami śrubowymi jest dostępna do przekroju znamionowego 35 mm² i prądu 125 A, przygotowana do montażu bezpośredniego w wersjach z różną liczbą biegunów. Bloki przyłączeniowe i rozdzielcze można opisać jednoznacznie i czytelnie za pomocą oznaczników.
Obszar zastosowań tych kompaktowych, montowanych bez użycia szyn bloków to głównie przyłącza sieciowe urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz małe skrzynki przyłączeniowe.
"$pageName" na