Narzędzia tnące

Narzędzia tnące

Narzędzia tnące z rodziny produktów CUTFOX umożliwiają fachowe cięcie przewodów. Szczególnie wytrzymałe narzędzie tnące zapewnia doskonałą jakość cięcia bez wiórów i zgnieceń. Gilotyny do profili i szyn przecinają materiał o grubości do 2,5 mm w kilka sekund. Jest to możliwe dzięki zastosowanemu w nich mechanizmowi dźwigni niewymagającemu użycia siły.

Go to Product Detail Page for item 1139721
CUTFOX-ES-1 - Narzędzia tnące
CUTFOX-ES-1 - Narzędzia tnące
1139721

Nożyce dla elektryków, mikroząbki na ostrzu, wycięcie do usuwania płaszcza z przewodów wielożyłowych, do cięcia miedzi, aluminium, włókien kevlarowych i tworzyw sztucznych, rękojeści dwukomponentowe z miękką antypoślizgową powierzchnią, ergonomiczny kształt, regulowany przegub śrubowy, etui z klipsem na pasek

Go to Product Detail Page for item 1139725
CUTFOX-MPS - Narzędzia tnące
CUTFOX-MPS - Narzędzia tnące
1139725

Nożyce wielofunkcyjne, mikroząbki na ostrzu, do cięcia tektury, aluminium, włókien kevlarowych i tworzyw sztucznych, ostrze zewnętrzne do bezpiecznego przecinania taśm klejących, rękojeści dwukomponentowe z miękką antypoślizgową powierzchnią, ergonomiczny kształt, regulowany przegub śrubowy, w etui

Go to Product Detail Page for item 1212621
CUTFOX-ES - Narzędzia tnące
CUTFOX-ES - Narzędzia tnące
1212621

nożyce elektryczne, duża wydajność cięcia dzięki mikroząbkowaniu ostrzy, dostosowane do cięcia miedzi, aluminium, włókien kewlarowych i z tworzywa, uchwyty dwukomponentowe z miękką strefą zapobiegającą wyślizgiwaniu się, ergonomiczny kształt, regulowany przegub śrubowy

Korzyści

  • Długa żywotność dzięki specjalnie hartowanym i ulepszanym ostrzom
  • Niewielki nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni i specjalnej geometrii ostrza
  • Ergonomiczne uchwyty przyjazne dla nadgarstka i zapewniające komfortową pracę
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do komfortowego cięcia

Szczypce z grzechotką do cięcia kabli CUTFOX 35

Komfortowe cięcie

Narzędzie do komfortowego cięcia: do każdego zastosowania oferujemy optymalne narzędzie tnące serii CUTFOX.
Narzędzie umożliwiają cięcie przewodów i kabli o przekroju 1400 mm² i średnicy do 100 mm niemal bez zgnieceń. Dzięki grzechotce narzędzie tnące nie wymaga dużej siły nawet w przypadku przewodów o dużym przekroju i średnicy do 100 mm.

Narzędzie tnące gwarantuje stałą, wysoką jakość cięcia nawet w przypadku bardzo twardych materiałów, takich jak stal sprężynowa czy drut fortepianowy.

Narzędzie tnące: gilotyna do profili i szyn

Gilotyna do profili PPS BASIC

Cięcie z dokładnością co do milimetra

Gilotyna do profili i szyn umożliwia równe cięcie profili z tworzywa sztucznego i metalu.

Długość ustawia się precyzyjnie za pomocą ogranicznika. Wygrawerowana skala milimetrowa/calowa jest odporna na ścieranie. Prowadnice, ograniczniki i grawerowana szyna pomiarowa zapewniają cięcie pod kątem prostym co do milimetra.