CUTFOX-LB VDE - Narzędzie do cięcia kabli
1212527

Szczypce do cięcia kabli, do płaskich szyn zbiorczych/taśm płytkowych, również do miedzi i aluminium o średnicy do 50 mm2, atest VDE 1000 V AC/1500 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Cięcie bez zadziorów i zgniatania
Specjalna stal narzędziowa do długotrwałego użytkowania
Nastawny przegub śrubowy
Atest VDE
Ergonomiczne dwukomponentowe rękojeści zapewniają komfortową pracę bez ślizgania się narzędzia