Oznaczanie przewodów i kabli

Filigranowe lub masywne

Filigranowe lub masywne

Odpowiednie do wszelkich zastosowań: zarówno do oznaczania cienkich przewodów jednożyłowych, jak i grubych kabli.

Powrót do Drukarki i oznaczniki

Kategoria

Szukaj w Oznaczanie przewodów i kabli

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Oferujemy różne wersje materiałów z odpowiednimi sposobami montażu. Dzięki temu nasze oznaczniki przewodów i kabli można wykorzystać do najróżniejszych zastosowań.

Zalety

  • Wiele możliwości dzięki różnym sposobom montażu
  • Dostosowanie do otoczenia za pomocą różnych materiałów do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Wysoka jakość: wyjątkowe opisy odporne na ścieranie i zarysowanie

Oznaczniki przewodów zapewniają orientację

Oznaczniki przewodów firmy Phoenix Contact do wszystkich zastosowań  

Optymalne oznaczenie do każdego zastosowania

Lepsza orientacja w szafach sterowniczych i instalacjach: wystarczy trwale i jednoznacznie oznaczyć wszystkie przewody i kable.

Oznaczniki przewodów i kabli ułatwiają montaż i obsługę techniczną oraz stanowią pomoc przy usuwaniu usterek.

Oznaczniki przewodów i kabli firmy Phoenix Contact: dostarczamy optymalne oznaczniki do wszystkich zastosowań.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.bing.com/