Kompaktowy system pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego i zwarcia przekładnika w gnieździe pomiarowym

Modułowy system pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego i zwarcia przekładnika w gnieździe pomiarowym

Wygodne pomiary i kontrole

Dzięki FAME 3 SL kompleksowe pomiary można grupować w poszczególnych blokach.

Powrót do System pomiarowo-kontrolny

Kategoria

Szukaj w Kompaktowy system pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego i zwarcia przekładnika w gnieździe pomiarowym

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

FAME 3 SL łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz styku wyzwalającego i sygnałowego w poszczególnych kompaktowych blokach oznaczonych różnymi kolorami. System działa na zasadzie zestyku rozwiernego. Wtyk roboczy nie jest potrzebny. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym.

Korzyści

  • Łatwa obsługa i oszczędność czasu dzięki funkcjonalnemu połączeniu operacji łączeniowych
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu automatycznemu zwarciu przekładnika oraz konstrukcji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową
  • Kompaktowy blok pomiarowy i wtyk do zajmującego niewiele miejsca montażu w ściance
  • Bezpieczny przebieg pomiaru dzięki kodowanemu i blokowanemu wtykowi
  • Szybkie przypisanie funkcji dzięki oznakowaniu kolorystycznemu
  • Kompaktowe przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych
  • Konfigurowane mostkowanie zwierające w gnieździe pomiarowym za pomocą standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410