System prowadzenia kabli umożliwia optymalne ułożenie kabli do paneli operatorskich w drzwiach szafy sterowniczej.
Ramię obrotowe systemu prowadzenia kabli umożliwia łatwe i bezpieczne układanie przewodów, kabli i wiązek przewodów do drzwi szafy sterowniczej lub obrotowej ramki montażowej. Możliwość otwarcia zgłoszonych do ochrony patentowej przegubów obrotowych i ułożenia przez nich dodatkowych przewodów zapewnia znaczną oszczędność czasu. Za pomocą tylko jednego systemu prowadzenia CGS można ułożyć do drzwi szafy sterowniczej nawet 100 przewodów 1,5mm2.
Przewody i gotowe wiązki przewodów wraz z wtykami można układać łatwo do drzwi szafy sterowniczej.
Pomarańczowe ramię obrotowe umożliwia otwieranie przegubów obrotowych bez użycia narzędzi.
Ułatwiają konstrukcję i w odróżnieniu do węży osłonowych można je projektować i rysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również projektować.
Do prowadników przewodów konieczne są z reguły określone kompatybilne kable i przewody. Standardowe przewody nie są przeznaczone do dużego obciążenia spowodowanego ruchem i wyginaniem.
System prowadzenia kabli jest tworzony do standardowych przewodów. Jest to możliwe dzięki dużym promieniom gięcia oraz zdefiniowanym ruchom. W systemie CGS zamontowano 100 przewodów 1,5 mm2 (H05Z-K) oraz przewody danych (kabel Ethernet kat. 5), a następnie system został otwarty i zamknięty 2000 razy. Nie stwierdzono przy tym uszkodzeń przewodów.
Bezpieczne prowadzenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej
Urządzenia ochronne i sterownicze powinny być dostępne od zewnątrz, aby umożliwić bieżącą kontrolę i obsługę, dlatego są montowane w drzwiach. Z tego względu niektóre urządzenia oraz listwy kontrolno-pomiarowe, np. FAME, montuje się w drzwiach szafy sterowniczej.
Dodatkowo oszczędza to miejsce w szafie sterowniczej. Oprzewodowanie tych komponentów można wykonać jeszcze prościej i elastyczniej dzięki systemowi prowadzenia kabli CGS firmy Phoenix Contact.
"$pageName" na