Teraz dzięki technice Push-in możesz komfortowo i szybko przyłączać przewody zakończone końcówkami oczkowymi.
Wysoki komfort pracy: złączki szynowe BT na końcówki oczkowe firmy Phoenix Contact umożliwiają bezpiecznie i komfortowe przyłączanie przewodów. Przyłącze śrubowe ze śrubą sprężynową w połączeniu z techniką połączeń Push-in zapewnia szybkie i łatwe oprzewodowanie. Złączki szynowe na końcówki oczkowe BT są dostępne w wersji do montażu na szynie DIN lub do montażu bezpośredniego.
Przyłącze śrubowe ze śrubą sprężynową umożliwia komfortowe i szybkie przyłączanie przewodów zakończonych końcówką oczkową. Dzięki zintegrowanym podkładkom sprężynowym przyłącze jest bezobsługowe i odporne na wibracje.
Podwójne przyłącze Push-in umożliwia łatwe podłączenie dwóch przewodów do jednego potencjału bez użycia narzędzi.
Za pomocą mostków dwubiegunowych można szybko łączyć dowolną liczbę złączek szynowych w jeden blok rozprowadzania potencjału.
Za pomocą pasków oznaczników można opisywać złączki szynowe i poszczególne punkty połączeniowe. Paski w wersji przezroczystej zapewniają przejrzystość mostkowania.
CLIP PROJECT umożliwia łatwe szybkie i wygodnie projektowanie listew ze złączkami. Jest to jedyne w swoim rodzaju oprogramowanie, które umożliwia bezpośrednią wymianę danych ze wszystkimi popularnymi programami CAE oraz tworzenie kompletnej dokumentacji projektowej.
Złączki szynowe BT na końcówki oczkowe są dostępne z różnymi rodzajami przyłączy oraz w wersji hybrydowej. Umożliwiają łączenie i wykorzystywanie zalet różnych rodzajów przyłączy po stronie szafy sterowniczej i obiektu.
Komfortowe przyłącze do końcówki oczkowej | W połączeniu komfortowy, prosty i szybki | Kilka przewodów, jeden punkt połączeniowy |
---|---|---|
Łatwy sposób łączenia dwóch przewodów przy użyciu kompaktowych przelotowych złączek szynowych. Niezależnie od potrzeb: zakres przekroju, uniwersalne mostkowanie oraz możliwość bardzo wygodnego oznakowania czynią ze złączek przelotowych Phoenix Contact jeden z najbardziej uniwersalnych elementów połączeniowych. | Teraz dzięki technice Push-in możesz komfortowo i szybko przyłączać przewody zakończone końcówkami oczkowymi. Złączki hybrydowe Phoenix Contact umożliwiają wygodne łączenie różnych rodzajów przyłączy oraz wykorzystanie ich zalet według indywidualnych potrzeb po stronie szafy sterowniczej i obiektu. |
Złączki wieloprzewodowe umożliwiają szybkie rozprowadzanie potencjałów na niewielkiej przestrzeni. Różne rodzaje albo przekroje przewodów? Złączki wieloprzewodowe Push-in firmy Phoenix Contact umożliwiają podłączenie nawet czterech różnych przewodów w jednym punkcie połączeniowym. |
Złączki szynowe BT na końcówki oczkowe są dostępne w wersji do montażu na szynie DIN lub montażu bezpośredniego w zależności od indywidualnego zastosowania.
Złączki szynowe na końcówki oczkowe można zamontować łatwo na każdej szynie DIN NS 35 i przesuwać w poziomie.
Do demontażu nie są potrzebne żadne narzędzia. W celu odblokowania złączki szynowej wystarczy ją przechylić lekko w bok.
Złączki szynowe na końcówki oczkowe do montażu bezpośredniego można ustawiać w szeregu, tworząc indywidualne bloki złączek i przymocować za pomocą zintegrowanego kołnierza i kołnierza pokrywy.
Komfortowe i bezpieczne przyłącze do końcówek oczkowych:
Łatwość zastosowania – skuteczność połączenia:
Druty lub przewody zakończone tulejką można wetknąć bezpośrednio w złączkę szynową bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Technika przyłączeniowa do końcówek oczkowych to doskonałe rozwiązanie do każdego zastosowania. Technika ta jest poddawana różnym badaniom wykraczającym poza standardowe wymagania normy. Badania te umożliwiają stosowanie produktów we wszystkich branżach, takich jak np. zasilanie, energetyka, infrastruktura komunikacyjna, przemysł chemiczny i stoczniowy.
Technika przyłączeniowa na końcówki oczkowe przeszła badania, które wykazały jej najwyższą odporność na wibrację i wstrząsy. Badania wykonuje się w trzech osiach w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz przy przyspieszeniu do 5,72 m/s². Złączki szynowe na końcówki oczkowe spełniają te wysokie wymagania względem odporności na wibracje.
Technika połączeń Push-in charakteryzująca się nawet 50 procent niższymi siłami wtykania osiąga podczas testów wyciągania przewodu, np. przy złączce szynowej 1,5 mm² i przewodzie 1,0 mm², siłę 145 N. Norma wymaga jedynie 35 N.
Opisywana próba ma na celu sprawdzenie odporności na korozję w środowisku zawierającym rozpyloną solankę i dwutlenek siarki. Technika połączeń Push-in tworzy wysokiej klasy szczelne połączenia, odporne również na działanie środowiska agresywnego.
W praktyce punkty połączenia przewodów muszą wykazywać się także odpornością na prądy zwarciowe, zanim odpowiednie wyposażenie ochronne odetnie dopływ prądu. Każda złączka hybrydowa zapewnia najwyższe bezpieczeństwo połączenia, także przy skrajnym przeciążeniu.
Złączki szynowe na końcówki oczkowe poddaje się badaniu metodą dwukomorową, polegającą na nagłych zmianach temperatury z -55°C do +100°C. Złączki charakteryzują się bardzo dużą trwałością, również w niekorzystnych warunkach temperaturowych. Zarówno części z tworzyw sztucznych, jak i części metalowe mają wystarczające rezerwy bezpieczeństwa.
Kluczowa rola metalowych elementów połączeń elektrycznych jest szczególnie widoczna w środowiskach agresywnych. Opisywana próba ma na celu sprawdzenie odporności na korozję w środowisku zawierającym skropliny i dwutlenek siarki. Technika połączeń Push-in i połączeń śrubowych tworzy wysokiej klasy szczelne połączenia, odporne również na działanie środowiska agresywnego.
Naszym celem są niezawodne połączenia. Kluczem do jego osiągnięcia jest wysoka jakość produktów. Zaczyna się ona już na etapie doboru materiałów.
Elementy metalowe ze stopów miedzi odpornych na korozję naprężeniową:
Obudowa izolacyjna z elastycznego i odpornego na uderzenia poliwęglanu:
Oferta złączek szynowych PT z połączeniem Push-in obejmuje wersje o przekroju od 1,5 mm² do 185 mm² pasujące do każdego zadania.
Różne serie złączek uwzględniają wymagania wszystkich aplikacji, na przykład w przemyśle kolejowym, w energetyce lub w obszarach zagrożonych wybuchem w przemyśle przetwórczym.
Złączki szynowe wykorzystują atuty systemu CLIPLINE complete. Należą do nich dowolna kombinacja wszystkich technik przyłączeniowych oraz standardowe akcesoria systemowe.
Szeroka oferta produktów Push-in firmy Phoenix Contact umożliwia łatwe i szybkie oprzewodowanie całej aplikacji.
Push-in – nowa metoda podłączania
Oferujemy kompleksowy wybór produktów, od okablowania obiektowego po okablowanie mocy i sterowania. Bez narzędzi można w prosty sposób podłączać czujniki i urządzenia wykonawcze, złączki szynowe oraz komponenty interfejsów i automatyki. Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.
"$pageName" na