Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Narzędzia uniwersalne

Narzędzia uniwersalne

Rodzina produktów UNIFOX obejmuje narzędzia do różnych zastosowań: od narzędzi uniwersalnych łączących w sobie wiele funkcji i narzędzi do opasek kablowych, po gilotynę do koryt grzebieniowych.

Korzyści

  • Długa trwałość dzięki hartowanym i ulepszanym cieplnie powierzchniom uchwytu i cięcia
  • Niewielki nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni
  • Ergonomiczne uchwyty przyjazne dla nadgarstka i zapewniające komfortową pracę
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Szczypce wielofunkcyjne UNIFOX-MP

Szczypce wielofunkcyjne UNIFOX-MP

Są to niezwykle wszechstronne szczypce. Dzięki połączonym funkcjom szczypce wielofunkcyjne są idealne do szerokiego zakresu zastosowań.

Nasze szczypce wielofunkcyjne UNIFOX-MP są prawdziwie wszechstronne i łączą sześć lub siedem funkcji w jednym narzędziu. Oprócz chwytania, zaginania i cięcia drutu można ich również używać do zdejmowania izolacji z kabli i zaciskania tulejek. Oba modele szczypiec wielofunkcyjnych są wyposażone w ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt. Ostra końcówka ułatwia przebijanie i usuwanie zadziorów z puszek podtynkowych. UNIFOX-MP 6-1 umożliwia łatwe cięcie kabli bez zgniatania. Z kolei UNIFOX-MP 7-1 posiada obcinak boczny do cięcia cienkiego i średnio twardego drutu, a także drutu fortepianowego. Szczypce posiadają również powierzchnię do zaciskania izolowanych końcówek oczkowych.

Szczypce nastawne UNIFOX-WRENCH w trzech różnych rozmiarach

Szczypce nastawne UNIFOX-WRENCH

Szczypce nastawne łączą funkcje szczypiec i klucza w jednym narzędziu. Doskonale nadaje się do chwytania, przytrzymywania, zginania i obracania nakrętek i śrub.

Nasze szczypce UNIFOX-WRENCH są dostępne w trzech różnych rozmiarach. Dzięki bezstopniowej regulacji za pomocą przycisku szczypce można szybko dostosować do różnych rozmiarów klucza. Skala ułatwia również wstępne ustawienie rozmiaru klucza. Przesuwane równolegle gładkie szczęki szczypiec zapobiegają uszkodzeniom wrażliwych powierzchni, np. elementów chromowanych lub malowanych. Dzięki przełożeniu >10:1 szczypce mają dużą siłę zacisku zapewniającą bezpieczne trzymanie.

Narzędzia do montażu i demontażu styków HEAVYCON

Narzędzie do montażu i demontażu

Narzędzia do montażu i demontażu

Do każdego styku zaciskanego można dobrać odpowiednie narzędzie do montażu i demontażu. Narzędzia do montażu i demontażu styków HEAVYCON wyróżniają się dużą wszechstronnością i trwałością.

W razie błędów montażowych lub konieczności zmiany oprzewodowania trzeba wypiąć styk. Można do tego użyć naszych narzędzi odblokowujących.

Do przewodów o małych przekrojach oferujemy narzędzia montażowe. Służą one do wpinania styków zaciskanych we wkładkę stykową.

W rękojeści jest zintegrowane przesuwne zabezpieczenie. Zabezpieczenie chroni przód wtyku narzędzi podczas transportu i przechowywania.

Szczypce uniwersalne izolowane VDE mają różne funkcje

Uniwersalne szczypce półokrągłe

Szczypce uniwersalne izolowane VDE

Izolowane szczypce uniwersalne Phoenix Contact przydadzą się w różnych sytuacjach. Korzystaj z połączonych funkcji.

Szczypce uniwersalne

  • Prosty lub ergonomicznie zakrzywiony kształt
  • Sprężyna rozwierająca
  • Ząbkowane powierzchnie uchwytu
  • Zintegrowane ostrze do cięcia

Szczypce półokrągłe

  • Szczypce proste i kątowe 45°
  • Ząbkowana powierzchnia uchwytu i hartowane indukcyjnie ostrze

Szczypce płaskie, okrągłe oraz nastawne

  • Ząbkowana powierzchnia uchwytu
  • Kuta i hartowana w oleju matryca
Szczypce do opasek kablowych UNIFOX ponad montażu opasek z tworzywa sztucznego i z metalu

Szczypce do opasek kablowych UNIFOX

Szczypce do opasek kablowych

Łączenie i mocowanie kabli i przewodów: za pomocą szczypiec do opasek kablowych UNIFOX firmy Phoenix Contact można szybko i wygodnie montować metalowe i plastikowe opaski kablowe.

Ponadto:

  • Siła naprężenia jest nastawiana bezstopniowo i widoczna na skali w części uchwytowej. Po osiągnięciu siły naprężenia opaska jest odcinana automatycznie przy samym kablu.
  • Oprócz narzędzi oferujemy również plastikowe i metalowe opaski kablowe.