Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, szerokość: 55,6 mm, wysokość: 80,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, szerokość: 55,6 mm, wysokość: 80,9 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 12, liczba biegunów: 6, kolor: zielony/niebieski
"$pageName" na