Aprobata
Rodzaj montażu
Rodzaj przyłącza
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 65,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 73,8 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 12, liczba biegunów: 6, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 81,5 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 89,7 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 16, liczba biegunów: 8, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 97,8 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 18, liczba biegunów: 9, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 106,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 20, liczba biegunów: 10, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 114,8 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 22, liczba biegunów: 11, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 122,3 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 24, liczba biegunów: 12, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 131,2 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 26, liczba biegunów: 13, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 138,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
"$pageName" na