Aprobata
Rodzaj montażu
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 2, szerokość: 48,9 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 3, szerokość: 57,1 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, 3 sztuki, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 20, liczba biegunów: 10, szerokość: 114,1 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, szerokość: 65,2 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, szerokość: 73,4 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 12, liczba biegunów: 6, szerokość: 81,5 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, szerokość: 89,7 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 16, liczba biegunów: 8, szerokość: 97,8 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 18, liczba biegunów: 9, szerokość: 106 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 20, liczba biegunów: 10, szerokość: 114,1 mm, wysokość: 70,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
"$pageName" na