Lista produktów — wtyki pomiarowe wg VDE

Filtr

26 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Wtyczka testowa - FTPR-2/A7 - 3069484

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ A7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, szerokość: 71 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/A14 - 3069487

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ A14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, szerokość: 146,7 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/B7 - 3069485

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ B7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, szerokość: 71 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/B14 - 3069488

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ B14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, szerokość: 146,7 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/B19 - 3069490

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ B19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/C14 - 3069489

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ C14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, szerokość: 146,7 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/C19 - 3069491

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ C19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/D19 - 3069492

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ D19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/E7 - 3069486

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ E7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, szerokość: 71 mm, kolor: szary

Wtyczka testowa - FTPR-2/F19 - 3069493

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ F19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary

26 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410