Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ A7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, szerokość: 71 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ A14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, szerokość: 146,7 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ B7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, szerokość: 71 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ B14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, szerokość: 146,7 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ B19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ C14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, szerokość: 146,7 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ C19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ D19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ E7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, szerokość: 71 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ F19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, szerokość: 187,5 mm, kolor: szary
"$pageName" na