Aprobata
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 4, szerokość: 65,2 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 5, szerokość: 73,4 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 6, szerokość: 81,5 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 7, szerokość: 89,7 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 8, szerokość: 97,8 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 9, szerokość: 106 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 10, szerokość: 114,1 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 11, szerokość: 122,3 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 12, szerokość: 130,4 mm, kolor: szary
Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 13, szerokość: 131,7 mm, kolor: szary
"$pageName" na