Aprobata
Wtyczka robocza, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, kolor: szary
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 18, liczba biegunów: 9, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 107 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Wtyk zwierający, wymiar rastra: 8,2 mm, szerokość: 22,9 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 139,5 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 107 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Mostek wtykany, wymiar rastra: 8,2 mm, szerokość: 80,3 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone
Adapter testowy, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, kolor: brązowy
"$pageName" na