Aprobata
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 65,8 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 74 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 107 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 90,5 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 139,5 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 16, liczba biegunów: 8, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 99 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 18, liczba biegunów: 9, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 107 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 20, liczba biegunów: 10, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 115 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 22, liczba biegunów: 11, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 123 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 24, liczba biegunów: 12, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 131 mm, wysokość: 81 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
"$pageName" na