Aprobata
Typ szyny nośnej
Zestaw składa się z
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Kolor
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: niebieski
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą P1000M, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą P1000M, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rzędowe elementów kontr., do montażu samodzielnie wybranych elementów, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zestaw startowy — składa się ze złącza odłącznikowego przetworników pomiarowych w technice przyłączy śrubowych, materiałów oznaczeniowych, akcesoriów do mostkowania i wykonywania pomiarów. Umożliwia indywidualny montaż listwy zaciskowej do trójfazowego układu przetworników (prąd i napięcie).
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z jarzmem ślizgowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, długość: 113 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na