Aprobata
Napięcie wyjściowe
Napięcie wejściowe
1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 24 V DC, prąd wyjściowy: 20 A, łącznik zeronapięciowy
1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 230 V AC, prąd wyjściowy: 20 A, łącznik zeronapięciowy
1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 24 V DC, prąd wyjściowy: 30 A, łącznik zeronapięciowy
1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 230 V AC, prąd wyjściowy: 30 A, łącznik zeronapięciowy
1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 24 V DC, prąd wyjściowy: 50 A, łącznik zeronapięciowy
1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 230 V AC, prąd wyjściowy: 50 A, łącznik zeronapięciowy
3-fazowy półprzewodnikowy stycznik nawrotny z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 2 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym
3-fazowy półprzewodnikowy stycznik nawrotny z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 9 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym
3-fazowy półprzewodnikowy stycznik nawrotny z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 37 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym
Elektroniczny przekaźnik mocy, do bezpośredniego sterowania odbiornikami w sieci 3-fazowej, ze wskaźnikiem świetlnym i układem zabezpieczającym, wyjście: 110-440 V AC/3 x 9 A
"$pageName" na