Aprobata
Napięcie znamionowe
Rodzaj przyłącza
Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów załączeniowych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 12 V DC
Złączka bazowa PLC 14 mm, odporna na napięcie zakłóceniowe do 190 V AC dzięki zdefiniowanym progom włączenia i wyłączenia z połączeniem Push-in, bez przekaźników, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC
Złączka bazowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, odporna na napięcie zakłóceniowe do 190 V AC dzięki zdefiniowanym progom włączenia i wyłączenia z połączeniem Push-in, bez przekaźników, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC
Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów łączeniowych z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 12 V DC
Złączka bazowa PLC 14 mm, odporna na napięcie zakłóceniowe do 190 V AC dzięki zdefiniowanym progom włączenia i wyłączenia z przyłączem śrubowym, bez przekaźników, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC
Złączka bazowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, odporna na napięcie zakłóceniowe do 190 V AC dzięki zdefiniowanym progom włączenia i wyłączenia z przyłączem śrubowym, bez przekaźników, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC
Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 12 V DC
Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC
Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 48 V DC
"$pageName" na