Aprobata
Napięcie wejściowe
Min. napięcie łączeniowe
Materiał styku
Maks. napięcie łączeniowe
Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z wolframowym zestykiem wyprzedzającym do wysokich prądów załączania do 800 A Peak, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z wolframowym zestykiem wyprzedzającym do wysokich prądów załączania do 800 A Peak, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 12 V DC
Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z wolframowym zestykiem wyprzedzającym do wysokich prądów załączania do 800 A Peak, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 110 V DC
Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy do wysokich prądów załączania do 130 A Peak, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 110 V DC
Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy do wysokich prądów włączania, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 12 V DC
Wtykane przekaźniki wysokiej mocy z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, napięcie cewki: 220 V DC
Wtykane przekaźniki wysokiej mocy z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, napięcie cewki: 125 V DC
Wtykane przekaźniki oktal z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie wejściowe: 125 V DC
Wtykane przekaźniki oktal z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda gasząca, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC
Wtykowe przekaźniki przemysłowe ze stykami mocy, 2 styki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu LED, dioda gasząca, mechaniczne wskaźniki położenia styków, polaryzacja A1+, A2-, napięcie cewki: 12 V DC
"$pageName" na