Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Napięcie znamionowe
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Złącza urządzeń, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 57 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szerokość: 71,3 mm, wysokość: 40 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
Złącza urządzeń, napięcie znamionowe: 630 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, szerokość: 34,8 mm, wysokość: 44,9 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 101 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 23 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 101 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 23 mm, kolor: brązowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 101 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 23 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 101 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 23 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 101 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 23 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 27 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 27 mm, kolor: brązowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, przekrój: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 27 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na