Aprobata
Napięcie wejściowe
Maks. napięcie łączeniowe
Złącza przekaźnikowe odporne na wpływy zakłóceń po stronie sterowania, z wlutowanym na stałe przekaźnikiem miniaturowym, styki (Au): małe moce, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC
Moduł przekaźnikowy, z przekaźnikiem miniaturowym, styki pozłacane dla małych obciążeń, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC
Moduł przekaźnikowy, z przekaźnikiem miniaturowym, styki pozłacane dla małych obciążeń, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniatur. przekaźnikiem, styk (AgNi): moce średnie do dużych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC, konstrukcja obrócona o 180°
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniatur. przekaźnikiem, styk (AgNi): moce średnie do dużych, 2 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniatur. przekaźnikiem, styk (AgNi): moce średnie do dużych, 2 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 48 V AC/DC
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniatur. przekaźnikiem, styk (AgNi): Moce średnie do dużych, 2 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 60 V AC/DC
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniatur. przekaźnikiem, styk (AgNi): moce średnie do dużych, 2 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC/DC
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniaturowym przekaźnikiem, styki (AgNi): moce średnie do dużych, 2 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC
Złącza przekaźnikowe odporne na wpływy zakłóceń po stronie sterowania, z wlutowanym na stałe przekaźnikiem miniaturowym, styki (AgNi): moce średnie do dużych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC
"$pageName" na