Aprobata
Napięcie wejściowe
Listwa zaciskowa przekaźnikowa, z przekaźnikami miniaturowymi, styk (AgNi+Au): obciążenia małe do średnich, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC, do montażu na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm
Listwa zaciskowa przekaźnikowa, z przekaźnikami miniaturowymi, styk (AgNi+Au): obciążenia małe do średnich, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC, do montażu na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm, wersja odwrócona
Listwa zaciskowa przekaźnikowa, z przekaźnikami miniaturowymi, styk (AgNi+Au): obciążenia małe do średnich, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 5 V AC/DC, do montażu na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm, wersja odwrócona
Listwa zaciskowa przekaźnikowa, z przekaźnikami miniaturowymi, styk (AgNi+Au): obciążenia małe do średnich, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 5 V AC/DC, do montażu na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm
Listwa zaciskowa przekaźnikowa do czujników, z przekaźnikiem miniaturowym, styk (AgNi+Au): obciążenia małe do średnich, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC, do montażu na szynie 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm
Listwa zaciskowa przekaźnikowa do urządzeń wykonawczych, z przekaźnikiem miniaturowym, styk (AgNi+Au): obciążenia małe do średnich, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC, do montażu na szynie 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm
Złącze przekaźnikowe z wlutowanym na stałe miniaturowym przekaźnikiem, styki (AgNi+Au): moc mała lub średnia, 1 styk zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC, ze zintegrowanym przełącznikiem “Ręczne", "0", "Automatyczne, do montażu na 35/7.5, szerokość złącza 6,2 mm
Listwa zaciskowa dla przekaźnika, z miniaturowym przekaźnikiem mocy, styki (AgSnO): obciążenia średnie do dużych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC, do montażu na szynie 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm
Złącze przekaźnika półprzewodnikowego wejścia, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA, szerokość złącza 6,2 mm
Złącze przekaźnika półprzewodnikowego wejścia, wejście: 230 V AC, wyjście: 3 - 48 V DC/ 100 mA, szerokość złącza 6,2 mm
"$pageName" na