Aprobata
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, szerokość: 7 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, szerokość: 7 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 8 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 8 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 10 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 10 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na