Aprobata
Liczba przyłączy
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Szerokość
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: brązowy, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: różowy, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: fioletowy, rodzaj montażu: NS 15
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, Bloki można mostkować ze sobą poprzez tunel przewodów. Pasujące mostki wtykowe patrz Akcesoria, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 12,5 mm, kolor: biały, rodzaj montażu: NS 15
"$pageName" na