Aprobata
Prąd znamionowy
Min. przekrój (sztywny)
Napięcie znamionowe
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Rodzaj przyłącza
Maks. przekrój (sztywny)
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: szybkozłącze / przyłącze wtykowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: szybkozłącze / przyłącze wtykowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze 2-poziomowe, rodzaj przyłącza: szybkozłącze / przyłącze wtykowe, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze 2-poziomowe, rodzaj przyłącza: szybkozłącze / przyłącze wtykowe, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze 2-poziomowe, z łącznikiem potencjału, rodzaj przyłącza: szybkozłącze / przyłącze wtykowe, przekrój: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Wtyk, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 500 V, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary
Wtyk, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 500 V, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski
Wtyk, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 500 V, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty
Wtyk, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 500 V, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary
Wtyk, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, przekrój: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 500 V, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski
"$pageName" na