Karta I/O
Karta I/O
Sterownik
Sterownik
Aprobata
32-kanałowy wejściowy moduł przekaźnikowy (1 zestyk zwierny) z przyłączem śrubowym i bezpiecznikiem (1 A). Redundancyjne przyłącze I/O złącza zasilania i listwy 50-pinowej. Do karty Yokogawa ADV151 i ADV161.
32-kanałowy przekaźnikowy moduł wyjściowy (1 zestyk zwierny albo 1 zestyk rozwierny) ze złączem śrubowym i bezpiecznikiem (1 A). Wersja redundancyjna złącza zasilania i 50-bieg. wtyków systemowych. Dostosowane do karty Yokogawa ADV551 i ADV561.
32-kanałowy przekaźnikowy moduł wyjść (1 zestyk zwierny, opcjonalnie powiązany z potencjałem) z połączeniem sprężynowym, bezpiecznikiem (2 AT) i 50-pinowym przyłączem systemowym. Dostosowany do kart Yokogawa ADV 551 i ADV561.
32-kanałowy moduł przekaźnikowy wejścia z przył. sprężynowym i 50-bieg. przyłączem systemowym. dane wejściowe są zabezpieczone i opcjonalnie powiązane z potencjałem. Dostosowane do karty Yokogawa ADV 151 i ADV 161.
Rozszerz. moduł wyjściowy VARIOFACE, z wtykowymi gniazdami dla 16 miniat. przekaźników, na każdy , na 24 V DC, z zaciskami z odłączn. noż. na wyjściu (bez przekaźn. )
Moduł wyjściowy VARIOFACE, z wtykowymi gniazdami dla 16 miniat. przekaźników, na każdy na 24 V DC, z zaciskami z odłączn. noż. na wyjściu (bez przekaźn. )
Moduł wyjściowy VARIOFACE, z wtykowymi gniazdami dla 8 miniat. przekaźn., na każdy , na 24 V DC, z zaciskami z odłączn. noż. na wyjściu (bez przekaźn. )
Moduł wyjściowy VARIOFACE-COMPACT-LINE z 8 miniaturowymi przekaźnikami, 1 stykiem zwiernym, wtykanym, na 24 V DC (wraz z przekaźnikami)
Moduł wyjściowy VARIOFACE-COMPACT-LINE z 16 miniaturowymi przekaźnikami, 1 stykiem zwiernym, wtykanym, na 24 V DC (wraz z przekaźnikami)
Rozszerzeniowy moduł wyjściowy VARIOFACE-COMPACT-LINE z 16 miniaturowymi przekaźnikami, 1 stykiem zwiernym, wtykanym, na 24 V DC (wraz z przekaźnikami)
"$pageName" na