Aprobata
Typ szyny nośnej
Rodzaj przyłącza
Liczba przyłączy
Szerokość
Kolor
Min. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: biały, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: brązowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na