Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Złączki wielopoziomowe, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączki wielopoziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk silnikowy, złącze czteropoziomowe, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² – 4 mm², AWG: 26–12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 91,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk silnikowy, złącze czteropoziomowe, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² – 6 mm², AWG: 24–10, szerokość: 6,2mm, wysokość: 95,4mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na