Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Maks. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk silnikowy, złącze czteropoziomowe, ze stopą PE, przekrój: 0,2 mm² – 4 mm², AWG: 24–12, rodzaj przyłącza: zacisk śrubowy, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk silnikowy, złącze czteropoziomowe, mostkowane, z łapą PE, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, rodzaj przyłącza: zacisk śrubowy, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk silnikowy, złącze czteropoziomowe, przekrój: 0,2 mm² – 6 mm², AWG: 24–10, rodzaj przyłącza: zacisk śrubowy, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, Połączenie PE z lewej strony, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk silnikowy, złącze czteropoziomowe, przekrój: 0,2 mm² – 4 mm², AWG:24 – 12, rodzaj przyłącza: zacisk śrubowy, szerokość: 6,2 mm, kolor :szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na