Oznaczarka laserowa, w komplecie instrukcja obsługi, deklaracja zgodności, przejściówka LS, kabel zasilający typu E i F oraz kabel sieciowy, masa: 47 kg, szerokość: 580 mm, wysokość: 615 mm
Drukarka laserowa do oznaczników, w komplecie jednostka filtrująca, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności, przejściówka LS, kabel zasilający typu E i F, kabel sieciowy, kabel ze złączem D-SUB 25-biegunowym, wąż ssący, zestaw dysz szczelinowych i komplet filtrów
"$pageName" na