Aprobata
Typ szyny nośnej
Rodzaj przyłącza
Prąd znamionowy
Liczba przyłączy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Napięcie znamionowe
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 55 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 5, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szerokość: 10,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 55 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 5, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szerokość: 10,3 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 16,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 16,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na