Aprobata
Maks. AWG (sztywny)
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. AWG (giętki)
Rodzaj przyłącza
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Napięcie znamionowe
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 2, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 16 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 2, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 16 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 2, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 16 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 16 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 3, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 48 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 64 mm, kolor: szary/niebieski, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 64 mm, kolor: szary/czarno-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 5, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 80 mm, kolor: szary/niebieski/czarno-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 3, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 48 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Połączenie Power-Turn, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, szerokość: 64 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary/niebieski, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie
"$pageName" na