Aprobata
Rodzaj montażu
Szerokość
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Złącze przewodów ochronnych z przyłączem sworzniowym, przekrój 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość 12,3 mm, kolor: ziel.-żółty
Złącze przewodów ochronnych z przyłączem sworzniowym, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 16,3 mm, kolor: ziel.-żółty
Złącze przewodów ochronnych z przyłączem sworzniowym, przekrój 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość 12,3 mm, kolor: ziel.-żółty
Złączka przewodu ochronnego, złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym i przezroczystą pokrywą chroniącą przed dotykiem, przekrój: 0,1 -2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość 12,3 mm, kolor: zielono-żółty
Złącze przewodów ochronnych z przyłączem sworzniowym, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 16,3 mm, kolor: ziel.-żółty
Złączka przewodu ochronnego, złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym i przezroczystą pokrywą chroniącą przed dotykiem, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 16,3 mm, kolor: zielono-żółty
Uniwersalne złącze do przewodów ochronnych z przyłączem na końcówki oczkowe, przekrój znamionowy: 0,1 - 2,5 mm², szerokość: 9 mm, kolor: zielono-żółty
Złączka uniwersalna przewodu ochronnego z zaciskiem sworzniowym, przekrój: 0,1 mm² ... 6 mm², szerokość: 12 mm, kolor: zielono-żółty
"$pageName" na