Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Sprężynowe złącza uziemiające, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, szerokość: 4,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, szerokość: 4,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, szerokość: 4,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Sprężynowe złącza uziemiające, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączki wielopoziomowe, z łącznikiem potencjału, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Sprężynowe złącza uziemiające, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe / wtykowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Sprężynowe złącza uziemiające, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe / wtykowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Sprężynowe złącza uziemiające, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 6, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Sprężynowe złącza uziemiające, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe / wtykowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na