Aprobata
Prąd znamionowy
Liczba przyłączy
Szerokość
Złączka przelotowa, z kołnierzem lewostronnym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 15,5 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaż bezpośredni z kołnierzem
Złączka przelotowa, z kołnierzem lewostronnym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 17,5 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaż bezpośredni z kołnierzem
Złączka przelotowa, z kołnierzem lewostronnym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 12,7 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaż bezpośredni z kołnierzem
Modułowy zacisk przepustowy, z kołnierzem lewostronnym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 11 mm, wysokość: 39,9 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: Bezpośrednie przykręcenie lub na szynie nośnej
Modułowy zacisk przepustowy, z kołnierzem lewostronnym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 23,9 mm, wysokość: 43,9 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Bezpośrednie przykręcenie lub na szynie nośnej
Modułowy zacisk przepustowy, z otwartym gniazdem śrubowym i kołnierzem po lewej stronie, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 15,5 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaż bezpośredni z kołnierzem
Modułowy zacisk przepustowy, z otwartym gniazdem śrubowym i kołnierzem po lewej stronie, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 17,5 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaż bezpośredni z kołnierzem
Modułowy zacisk przepustowy, z otwartym gniazdem śrubowym i kołnierzem po lewej stronie, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 21,5 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaż bezpośredni z kołnierzem
Złączka przelotowa, z otwartym gniazdem śrubowym i kołnierzem po lewej stronie, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 11 mm, wysokość: 39,9 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: Bezpośrednie przykręcenie lub na szynie nośnej
Modułowy zacisk przepustowy, z otwartym gniazdem śrubowym i kołnierzem po lewej stronie, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 23,9 mm, wysokość: 43,9 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: Bezpośrednie przykręcenie lub na szynie nośnej
"$pageName" na