Aprobata
Rodzaj montażu
Prąd znamionowy
Kolor
Liczba przyłączy
Napięcie znamionowe
Szerokość
Złącze na końcówki oczkowe, Uwaga: W przypadku końcówek kablowych nieizolowanych BE-RT... (patrz akcesoria) należy stosować przedłużacz odcinka!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, ilość przyłączy: 2, szerokość: 12,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Przelotowa złączka szynowa z zaciskiem sworzniowym, przekrój: 0,1 – 2,5 mm², AWG: 26 – 14, szerokość 12,3 mm, kolor: niebieski
Złącze na końcówki oczkowe, Uwaga: W przypadku końcówek kablowych nieizolowanych BE-RT... (patrz akcesoria) należy stosować przedłużacz odcinka!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, ilość przyłączy: 2, szerokość: 16,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa z przyłączami sworzniowymi, przekrój: 0,1 ... 6 mm², AWG: 26 ... 10, szerokość 16,3 mm, kolor: niebieski
Złącze na końcówki oczkowe, Uwaga: W przypadku końcówek kablowych nieizolowanych BE-RT... (patrz akcesoria) należy stosować przedłużacz odcinka!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, szerokość: 20,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym, przekrój: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, szerokość 20,2 mm, kolor: nieb.
Złącze na końcówki oczkowe, Uwaga: W przypadku końcówek kablowych nieizolowanych BE-RT... (patrz akcesoria) należy stosować przedłużacz odcinka!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, ilość przyłączy: 2, szerokość: 12,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym, przekrój: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość 12,3 mm, kolor: szary
Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym i przezroczystą pokrywą chroniącą przed dotykiem, przekrój: 0,1 -2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość 12,3 mm, kolor: szary
Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym i przezroczystą pokrywą chroniącą przed dotykiem, przekrój: 0,1 -2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość 12,3 mm, kolor: niebieski
"$pageName" na