Aprobata
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Kolor
Min. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (sztywny)
Liczba przyłączy
Napięcie znamionowe
Szerokość
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: biały, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: brązowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: fioletowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na