Aprobata
Rodzaj montażu
Prąd znamionowy
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 7 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, z otwartym gniazdem śrubowym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 7 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 8 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, z otwartym gniazdem śrubowym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 8 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 10 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, z otwartym gniazdem śrubowym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 10 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Modułowy zacisk przepustowy, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 11 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, z otwartym gniazdem śrubowym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 11 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Modułowy zacisk przepustowy, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 15 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Modułowy zacisk przepustowy, z otwartym gniazdem śrubowym, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, ilość przyłączy: 2, szerokość: 15 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na